开始显示主要内容

轨道旁信号和火车站

铁路持久耐用的机壳

坚固的机壳解决方案保护轨道旁关键电子设备

对于轨道旁信号和火车站,nVent SCHROFF 提供广泛的户外机壳和应用的冷却系统及室内解决方案适用于轨道旁建筑物内的电子设备。

铁路应用的电子机壳需要坚固的机械结构,能够承受严重的冲击、振动和铁路日日运营的整体挑战性的环境条件。nVent SCHROFF 专门为轨道旁信号应用提供机壳,提供拥有多种国际铁路认证的各种产品。我们为轨道旁信号电子设备提供广泛的机柜、壁挂式机箱和机框,其设计基于标准平台,可以很容易地缩放或定制,以满足个人要求。

应用概述

screen with rail traffic monitoring

轨道旁信号

在轨道旁信号应用和铁路平台上使用的坚固的户外机柜和冷却解决方案,及经过铁路使用 / 应用的测试和认证的解决方案。

Train on tracks

铁路沿线信号盒

信号箱计算机的机壳解决方案,具有屏蔽的 19“ 机框和特殊的底板,用于在 -20℃ 至 +70℃ 的温度下安全运行。

indoor cabinet for railway

火车站的电子系统

位于数据中心和控制室的铁路电子室内机柜,具有 EMC 屏蔽和众多 nVent 电缆管理解决方案。

我们的铁路解决方案对信号和警报的好处:

轨道旁信号
  • 安全和保障:最牢固地防止免受人为破坏和极端温度环境条件。
  • 冲击和振动认证
  • 高效:高效节能气候控制
  • 安静:特别低的噪音水平
  • 灵活:模块化产品平台让您根据需要定做解决方案 
了解更多信息

对我们的 SCHROFF 铁路认证感兴趣?

我们很自豪地为铁路机壳服务,维护一系列国际铁路认证,表明我们符合确保铁路基础设施的安全和可靠性的标准。

参见证书