开始显示主要内容

工业电气机柜

快速而灵活的自动化资产保护

从电子保护解决方案的全球领先者获取您需要的机柜。nVent HOFFMAN 提供超过 12,000 种标准型号,有大量库存选择 - 所有设计满足或超过认证标准,包括 IEC、UL、CSA、NEMA 和 CE。为了节省时间和成本,我们的耐用机柜平台专为灵活性和改装而设计,包括孔、切口、油漆颜色、特殊尺寸和预组装配件。您还可以依靠我们的设计工程师在全世界提供完全定制的机柜和热管理解决方案。

需要帮助以选择合适的机壳?

详细了解如何申请行业评级 - 包括 NEMA、IP、UL 和 CSA - 选择正确的电气机柜时。